(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

VERTEX【10 piezas por paquete】

VERTEX
  • Descuento por volumen

· Modelo de hoja: tela no tejida (Nylon)
· Método de uso: Rectificado manual
· Abrasivo: alundum (Alúmina)
· Ancho (mm): 150
· Longitud (mm): 100

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
BTX-40
BTX-80
BTX-120
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Tamaño de partícula
(#)

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

14 Días o más

40

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

14 Días o más

80

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

14 Días o más

120

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo de hoja Tejido no tejido (nylon) Uso Pulido a mano Material abrasivo Alundum (Alúmina)
Ancho(mm) 150 Longitud(mm) 100 Color Marrón rojizo
Número contenido en un paquete(hoja) 10 Espesor(mm) 25 Características Hoja de pulido de tela no tejida (fibra de nylon). Con flexibilidad y resistencia adecuada, se puede utilizar para moler superficies irregulares o curvas. Impermeable y resistente al aceite. Adecuado para reparación o acabado de pulido
Aplicación Eliminación fina de rebabas de piezas de mecanizado de metales. Eliminación de aceite de piezas metálicas y piezas corroídas. Para efecto mate. Trabajos de reparación de piezas de madera o superficies pintadas. Pulido final antes de pintar.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico