(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Medidores de pretensado de herramientas: anillo de tornillo de límite, JIS B0251/0252

Medidores de pretensado de herramientas: anillo de tornillo de límite, JIS B0251/0252
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· Utiliza el sistema de límite, el método más común para medidores de tornillo paralelos, en el que la precisión está garantizada al administrar el límite de los tornillos del producto para pasantes / ciegos.
· Existen dos tipos de límites básicos: el tipo de indicador de clasificación ISO y el tipo de indicador de clasificación JIS convencional.
· El sistema de calibre JIS convencional distingue la inspección y el mecanizado en el lado sin calibre, pero el sistema de calibre ISO se simplifica, eliminando esta distinción.
· El calibre tipo tijera para uso exterior es el mismo.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
M4-0.7-6G-GRNR
M5-0.8-6G-GRNR
M8-1.25-6G-GRNR
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Nominal Paso P
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

40.7
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

50.8
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

81.25

Cargando…

  1. 1

Información básica

tipo de producto Medidor de anillo de rosca Pieza de trabajo Rosca macho Clase 6 g
Dureza HRC58~62 Material SKS-3

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico