(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
R-200H
categoria de producto | Alicates | Tipo de alicate | Alicates de punta larga | Longitud total(mm) | 200 |
---|---|---|---|---|---|
Rendimiento de corte de alambre de acero(mmø) | 2 | Rendimiento de corte de alambre de cobre(mmø) | 3 | Ancho(mm) | 48 |
Altura(mm) | 215 | Profundidad(mm) | 25 | Dureza(HRC) | 59~63 |
Cuerpo principal: opción | Cuerpo principal | Aplicación | Mantenimiento de automóviles y reparación de maquinaria. | Función 1 | El largo tamaño de 200 mm permite un trabajo potente como agarrar, cortar y doblar. |
Función 2 | EE. UU., Cumple con el estándar ANSI (equivalente a JIS japonés), tiene una excelente calidad. | Función 3 | El agarre fue desarrollado en base a un diseño ergonómico que se adapta perfectamente a las manos y es absorbente de golpes. | Función 4 | Reduce la potencia requerida en aproximadamente un 30% de mano de obra (comparación de la empresa) utilizando el principio de apalancamiento, lo que permite un corte fácil. |
Material | Acero especial para herramientas | Notas 1 | Nunca lo use para cortar artículos que conducen electricidad. Existe riesgo de descarga eléctrica. | Notas 2 | No lo use para ningún otro propósito que no sea el previsto. |
Notas 3 | No utilizar más de la capacidad. |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente