(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Juego de destornilladores de giro flexible (Números de pieza)

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

SFT6M100

Número de Parte
SFT6M100
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

7 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Normas de punta Cabeza plana (-) Tamaño de la punta / cabeza plana (-) ancho de la hoja (mm) B1 6 Longitud del eje L (mm) 100
Clasificación de producto / conjunto único Objeto unico Tipo de eje Redondo Imán NA
Eje a través NA Reforzar NA Tipo de agarre Caucho
Ancho del producto(mm) 41 Altura del producto(mm) 200 Profundidad del producto(mm) 105
Peso del Producto(g) 39 Aplicación Para apretar y aflojar el tornillo en lugares altos. Función 1 Cable de prevención de caída de la correa de la espalda baja incluido. La empuñadura de bola se utiliza para transferir potencia de forma segura.
Función 2 Debido a la sección de 360 ° que gira libremente del eje, gira rápidamente.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico