(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Pie de rey digital - modelo estándar, acero inoxidable, SDV

Pie de rey digital - modelo estándar, acero inoxidable, SDV
  • Descuento por volumen

· Modelo: Calibradores estándar
· Método de visualización: Digital
· Barra de profundidad W/WO: Incluido
· Panel solar: No incluido
· Exactitud (mm): ±0.03

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

SDV-150

Número de Parte
SDV-150
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Pinza estándar Método de visualización Digital Longitud máxima de medición (selección de rango(mm) 101 a 150
Con / sin barra de profundidad Disponible Panel solar NA Rango de medición(mm) 0.01~150
Exactitud(mm) ±0.03 Temperatura de trabajo(La licenciatura) 5–40 Ancho del producto(mm) 90
Altura del producto(mm) 250 Profundidad del producto(mm) 39 Peso del Producto(g) 360
Valor mínimo de lectura(mm) 0.01 Batería Batería de botón (SR44) x 1 pieza (batería de monitor incluida) Material cuerpo principal Acero inoxidable
Material: control deslizante Resina ABS Establecer contenido Accesorios Con un estuche de plástico

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo SDV-150 de la serie Pie de rey digital - modelo estándar, acero inoxidable, SDV.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico