(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Llaves de carraca - cabeza flexible, tipo caja, doble extremo, MR1A-F

Llaves de carraca - cabeza flexible, tipo caja, doble extremo, MR1A-F

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· El apriete final es posible con la parte de la caja de trinquete.
· El trabajo continuo y suave en espacios estrechos es posible con el espacio entre la parte desplazada del trinquete y la bisagra más corta.
· El ángulo de desviación del trinquete es de 90 ° por lado, logrando una excelente trabajabilidad.
· Con un ángulo de alimentación de 5 ° (excluyendo 8 mm), es posible un trabajo continuo y suave en lugares estrechos.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
MR1A-0810F
MR1A-1012F
MR1A-1113F
MR1A-1214F
MR1A-1315F
MR1A-1317F
MR1A-1417F
MR1A-1719F
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Longitud total
(mm)
Tamaño de ancho de dos lados
(mm)
Espesor
(mm)
Trusco Code Masa
(g)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1518×106.5×7.3392-115870
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

17610×127.3×8.2392-1166110
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

18811×137.8×8.6392-1174120
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

19912×148.2×9392-1182140
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

22613×158.6×9.4392-1191180
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

23013×178.6×10.3392-1204190
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

23014×179.0×10.3392-1212190
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

26717×1910.3×11.2392-1221270

Cargando…

  1. 1

Información básica

Modelo Llave offset de doble punta Mecanismo de trinquete Disponible Cabeza oscilante (flexible) Disponible
Artículo único / conjunto Objeto unico

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico