(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 25/5/2024 el día a 6:00 pm el día 26/5/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Hojas de desbarbado: ángulo de 90 grados, superficies planas y bordes de láminas, 151-29031【10 piezas por paquete】

Hojas de desbarbado: ángulo de 90 grados, superficies planas y bordes de láminas, 151-29031
  • Descuento por volumen

· Modelo: Manual
· Contenido: Espada
· Material: Carburo
· Corte en ángulo: 90°
· Solicitud: Material plano/placa

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

151-29031

Número de Parte
151-29031
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Modelo Manual Contenido Espada Material de trabajo Acero reforzado / Acero y aluminio / Fundiciones y latón / Acero inoxidable / Plástico
Material Carburo Ángulo de corte 90° Aplicación Plano / Material de la placa
Tipo de detalles Carburo Ángulo de la cuchilla(°) 90 Propiedades del material de trabajo Hierro, aluminio, cobre, latón, hierro fundido, acero inoxidable, acero endurecido, plástico
Dirección de corte Características Hoja de 6 filos, para trabajar con raspador plano y placa (hasta 3 mm de espesor) Eje largo (soporte aplicable) D titular
Eje largo (mango aplicable) Mango II Tipo de largo alcance, Mango A (hecho en resina) / Mango AL (hecho en aluminio)

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo 151-29031 de la serie Hojas de desbarbado: ángulo de 90 grados, superficies planas y bordes de láminas, 151-29031.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico