(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Fresa de extremo SCD2 con esquina R, 2 flautas, sin recubrimiento

Fresa de extremo SCD2 con esquina R, 2 flautas, sin recubrimiento
  • Descuento por volumen

La adopción de un vástago largo permite redondear esquinas en secciones profundas.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
SCD2040R02
SCD2040R05
SCD2040R10
SCD2060R02
SCD2060R05
SCD2060R10
SCD2080R05
SCD2080R10
SCD2080R15
SCD2080R20
SCD2100R05
SCD2100R10
SCD2100R15
SCD2100R20
SCD2120R05
SCD2120R10
SCD2120R15
SCD2120R20
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro de la cuchilla (D)
(φ)
Talla R
(mm)
Longitud de la hoja (ℓ)
(mm)
Longitud total (L)
(mm)
Diámetro del vástago (d)
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

40.212706
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

40.512706
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

4112706
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

60.220806
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

60.520806
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

6120806
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

80.525908
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

8125908
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

81.525908
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

8225908
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

100.53010010
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

1013010010
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

101.53010010
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

1023010010
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

120.53611012
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

1213611012
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

121.53611012
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

1223611012

Cargando…

  1. 1

Información básica

material de trabajo acero en general / Acero templado y revenido / Aluminio / Cobre Numero de flautas(hoja) 2 Tipo radio
Aplicación de mecanizado Avión / Ranura Revestimiento Sin recubrimiento Ángulo de torsión (θ) Torsión estándar (30-40 °)
Tolerancia del diámetro de la cuchilla(mm) -0.03~-0.01

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico