(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Hojas de repuesto para destornillador fuerte (Phillips)

Hojas de repuesto para destornillador fuerte (Phillips)
  • Descuento por volumen

Hoja de destornillador Phillips serie 225. Se puede combinar y utilizar con mangos de 225 A y multipar para los destornilladores de repuesto.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
225E-1
225E-2
225E-3
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Tamaño de la punta / Phillips (+) Longitud total
(mm)
Peso
(g)
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

Numero 114032
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

Número 216045
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

Numero 318060

Cargando…

  1. 1

Información básica

Normas de punta Phillips (+) Clasificación de producto / conjunto único Objeto unico Tipo de eje Redondo
Imán NA Suplemento Se puede combinar y utilizar con mangos de 225 A y multipar para los destornilladores de repuesto.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico