(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Destornillador tipo varilla hexagonal para profesionales

Destornillador tipo varilla hexagonal para profesionales
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· Debido a que el eje es largo, es ideal para usar en áreas profundas.
· El mango emplea una resina de acetato de alta calidad que se siente bien al tacto y es resistente a los golpes.
· Está diseñado para profesionales con el fin de superar los estándares ISO y JIS.
[Aplicaciones]
· Para apretar los tornillos de cabeza hexagonal.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

DS-6

Número de Parte
DS-6
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Normas de punta Hexágono Clasificación de producto / conjunto único Establecer producto Tipo de eje Redondo
Imán NA Eje a través NA Reforzar NA
Tipo de agarre Resina (Caja / Hex / Bolígrafo) Ancho a través de los planos (mm) 1.5 / 2 / 1.27 / 0.89 / 0.71 / 1.59 Establecer contenido(mm) 0.71、0.89、1.27、1.5、1.59、2
Establecer contenido (elementos) 6 Trusco Code 360-2907 Características Debido a que el eje es largo, es ideal para usar en áreas profundas. El mango emplea una resina de acetato de alta calidad que se siente bien al tacto y es resistente a los golpes. Está diseñado para profesionales con el fin de superar los estándares ISO y JIS.
Masa(g / set) 85

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo DS-6 de la serie Destornillador tipo varilla hexagonal para profesionales.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico