(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

C-Cutter, vástago recto (Números de pieza)

C-Cutter, vástago recto
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· La agregación de herramientas de chaflán se habilita con el C-Cutter, adecuado para una amplia gama de aplicaciones.
· Un diseño dedicado para el achaflanado, este inserto tiene un ángulo de inclinación grande y proporciona un achaflanado hermoso.
· El amplio rango de mecanizado puede reducir la cantidad de herramientas dentro del almacén para mejorar en gran medida el tiempo de pérdida de ATC.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

ST32-C3050C-60

 
Número de Parte
ST32-C3050C-60
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Ángulo de la punta (θ) sobredosis Diámetro mínimo del orificio piloto øD1 Ancho máximo de chaflán øD2 O.D. φD3 L
(mm)
L1
(mm)
Numero de flautas Tipo o modelo de punta
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

603230505445803CW1909A

Cargando…

  1. 1

Información básica

Aplicación Biselado / Horizontal Hoja periférica S / N NA Características La amplia gama C-Cutter consolida las herramientas de chaflán. El inserto diseñado exclusivamente para biselar tiene un ángulo de inclinación grande, lo que permite un hermoso biselado. El amplio rango de mecanizado puede reducir la cantidad de herramientas dentro del almacén para mejorar en gran medida el tiempo de pérdida de ATC.

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo ST32-C3050C-60 de la serie C-Cutter, vástago recto.

Products like this...

Número de Parte
ST25-C1040C
ST25-C1434C-60
ST32-C1652C-30
ST32-C3060C
ST32-C4565C-60
ST42-C50100C
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Ángulo de la punta (θ) sobredosis Diámetro mínimo del orificio piloto øD1 Ancho máximo de chaflán øD2 O.D. φD3 L
(mm)
L1
(mm)
Numero de flautas Tipo o modelo de punta
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

452510404535702CW1909A
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

602514343937702CW1909A
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

303216526848802CW1909A
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

453230606545803CW1909A
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

603245656950803CW1909A
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

45425010010670803CW3115A

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico