(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 25/5/2024 el día a 6:00 pm el día 26/5/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Recubrimiento de alta velocidad para broca desechable Center Boy【5 piezas por paquete】

Recubrimiento de alta velocidad para broca desechable Center Boy
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· Muestra una nitidez sobresaliente ya que tiene un filo con acabado de precisión.
· Debido a que es un artículo desechable con borde reemplazable, no requiere rectificado y siempre funciona sin problemas.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
CBY09010
CBY09013
CBY09016
CBY09022
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Modelo aplicable

5 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

12 Días o más

ST10-CBY09010

5 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

10 Días o más

ST12-CBY09013・ST20-CBY09013

5 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

12 Días o más

ST16-CBY09016

5 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

10 Días o más

ST20-CBY09022・ST32-CBY09022

Cargando…

  1. 1

Información básica

Aplicación Centrado (Posicionamiento) / Agujero Chaflán Ángulo de la punta (θ) 90 material de trabajo acero en general / Hierro fundido / Aluminio / Cobre
Hoja periférica S / N NA Tipo de material de herramienta Acero de alta velocidad Revestimiento S / N Disponible
Tipo de recubrimiento Estaño Características Un filo con una excelente nitidez para un acabado de precisión. Debido a que es un artículo desechable con borde reemplazable, no requiere rectificado y siempre funciona sin problemas. Establecer contenido y accesorios 1 juego: 5 piezas

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico