(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Cabezal de mandrinar TW (para acabado / tipo de broca redonda)

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

TWN25-40CKB2

Número de Parte
TWN25-40CKB2
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Diámetro mínimo de procesamiento 25 Utilizar Diámetro interno Presencia de agujeros de aceite Disponible
L(mm) 35.5 Diámetro de mecanizado øD(mm) 25~33/32~40 Vástago compatible CK NO. CK2
Masa(g) 110/120 Descripción El perno de la abrazadera y la arandela están incluidos. Cartucho compatible TW2533A/TW3240A
Juego de tornillos de abrazadera compatibles (de repuesto) TW25SS Juego de arandelas compatibles (repuesto) TW25BS

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo TWN25-40CKB2 de la serie Cabezal de mandrinar TW (para acabado / tipo de broca redonda).

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico