(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Cuentas de vidrio Fuji (viene con 4 kg)

Cuentas de vidrio Fuji (viene con 4 kg)
  • Descuento por volumen

· Modelo del Producto: Agente de pulido
· Diámetro del grano central (%): 70
· Solicitud: Limpieza, posprocesamiento de soldadura, procesamiento antes y después del enchapado, ajuste de la superficie de la pieza deslizante, desbarbado de piezas de pulvimetalurgia/fundición a presión de aluminio, limpieza de caucho/moldes de plástico/vidrio, desbarbado de engranajes, improvisación.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
FGB-120-S
FGB-200-S
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Tamaño de partícula
(#)
Diámetro de grano central
(μm)
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

120150~125
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

20090~75

Cargando…

  1. 1

Información básica

tipo de producto Abrasivo Diámetro de grano central(%) 70 Aplicación Limpieza, postprocesamiento de la soldadura, procesamiento antes y después del recubrimiento, ajuste de la superficie de la pieza deslizante, desbarbado de piezas de pulvimetalurgia / fundición de aluminio, limpieza de caucho / moldes de plástico / vidrio, desbarbado de engranajes, mejora de la resistencia a la fatiga, eliminación de depósitos de carbono , Superficie bellamente satinada (cámara digital, computadora portátil, etc.), desbarbado de agujas de inyección, acabado de varias superficies

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico