(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Una hoja de tela【50 piezas por paquete】

Una hoja de tela
  • Descuento por volumen

· Modelo de hoja: Paño de pulido
· Método de uso: Rectificado manual
· Abrasivo: alundum (Alúmina)
· Ancho (mm): 230
· Longitud (mm): 280

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

ASHEET-150

Número de Parte
ASHEET-150
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar

50 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

11 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo de hoja Tela abrasiva Uso Pulido a mano Material abrasivo Alundum (Alúmina)
Tamaño de partícula(#) 150 Ancho(mm) 230 Longitud(mm) 280
Aplicación Principalmente para trabajos manuales en pulido y pulido de metales, eliminación de óxido y lijado oscilante Materiales base Jwt Cantidad de embalaje(Hojas) 50

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo ASHEET-150 de la serie Una hoja de tela.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico