(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Brocas enterizas de carburo - microbroca, para mecanizado de precisión, ADR31

Brocas enterizas de carburo - microbroca, para mecanizado de precisión, ADR31
  • Descuento por volumen

Un taladro para mecanizado de precisión múltiple. Admite una amplia gama de aplicaciones, desde acero en general hasta metales no ferrosos y resinas.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
ADR31-0004
ADR31-0005
ADR31-0006
ADR31-0007
ADR31-0008
ADR31-0009
ADR31-0010
ADR31-0011
ADR31-0012
ADR31-0013
ADR31-0014
ADR31-0015
ADR31-0016
ADR31-0017
ADR31-0018
ADR31-0019
ADR31-0020
ADR31-0021
ADR31-0022
ADR31-0023
ADR31-0024
ADR31-0025
ADR31-0026
ADR31-0027
ADR31-0028
ADR31-0029
ADR31-0030
ADR31-0031
ADR31-0032
ADR31-0033
ADR31-0034
ADR31-0035
ADR31-0036
ADR31-0037
ADR31-0038
ADR31-0039
ADR31-0040
ADR31-0041
ADR31-0042
ADR31-0043
ADR31-0044
ADR31-0045
ADR31-0046
ADR31-0047
ADR31-0048
ADR31-0049
ADR31-0050
ADR31-0051
ADR31-0052
ADR31-0053
ADR31-0054
ADR31-0055
ADR31-0056
ADR31-0057
ADR31-0058
ADR31-0059
ADR31-0060
ADR31-0061
ADR31-0062
ADR31-0063
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro øD
(mm)
Longitud de la hoja ℓ
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.040.4
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.050.5
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

0.060.6
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.070.7
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.080.8
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.090.9
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.11.2
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.111.2
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.121.4
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.131.4
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.141.4
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

0.151.8
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.161.8
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.171.8
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.182.1
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.192.1
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

0.22.4
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

0.212.4
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.222.6
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.232.6
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

0.242.6
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.253
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

0.263
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.273
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.283.3
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.293.3
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.35
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.315
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.325
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.335
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

0.345
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

0.355
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

0.365
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.375
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.385
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.395
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.46
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.416
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.426
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.436
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.446
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.456
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.466
1 Pieza(s)Disponible

16 Días o más

0.476
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.486
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

0.496
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.56
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.516
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.526
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.536
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

0.546
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.556
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

0.566
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.576
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.586
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.596
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.67
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.617
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.627
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.637

Cargando…

Información básica

material de trabajo acero en general / Acero templado y revenido / Acero inoxidable / Aluminio / Resina Tipo de material de herramienta Carburo Longitud total L(mm) 38
Tipo de caña Tipo de pivote Revestimiento S / N NA Tipo de recubrimiento Sin recubrimiento
Con / sin orificio de aceite NA vástago d(mm) 3.175 ángulo de la punta(°) 120
Torsión(°) 30 Tolerancia del diámetro de la cuchilla(mm) +0~-0.005

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico