(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Mango Speed T

Mango Speed T
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· La eficiencia del trabajo se mejora con una tubería para un giro rápido.
· Ideal para lugares profundos.
[Aplicaciones]
· Se utiliza montando varios enchufes en la punta (1/4 ", 3/8", 1/2 ").

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
TSP-3
TSP-4
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Accionamiento (para taladro eléctrico, dimensión del eje) (mm) Longitud total (talla L)
(mm)
Ancho promedio
(mm)
Trusco Code Masa
(g)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

9.5262180327-5175420
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

12.7306190327-5183700

Cargando…

  1. 1

Información básica

Artículo único / conjunto Mango de un solo artículo Utilizar Para trabajo manual Características El tubo giratorio rápido conectado mejora la eficiencia del trabajo y es perfecto para trabajar en áreas profundas.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico