(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Luces LED de detección de arañazos en la superficie (BARLIGHT)

Luces LED de detección de arañazos en la superficie (BARLIGHT)

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· Inspección del polvo adherido a la superficie de láminas de plástico o vidrio.
· Iluminación para la inspección de marcas de sumideros y superficies irregulares de piezas moldeadas de plástico y caucho, así como las líneas de trazado en trabajos de corte, trabajo de sierra de traste, etc.
· Inspección de superficies recubiertas o chapadas o superficies en relieve desiguales para detectar grietas e irregularidades.
· Iluminación auxiliar para lupa iluminada (efectiva cuando es difícil de ver en la iluminación electrónica)

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

BARLIGHT2

 
Número de Parte
BARLIGHT2
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Modelo del Producto Otros instrumentos ópticos Fuente de luz LED blanco de alto brillo: 6 piezas Función de control de luz NA
Peso(g) 800 Voltaje de entrada(V) 100、200~240 Frecuencia nominal 50/60 Hz
Información suplementaria Grado de protección a prueba de polvo y agua: IP40 El consumo de energía(W) 9 Longitud del cable de alimentación(mm) 1900
Rango de temperatura de funcionamiento(°C) 0–40 Iluminancia(mm: lux) 100:21000、200:9700、300:5300

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo BARLIGHT2 de la serie Luces LED de detección de arañazos en la superficie (BARLIGHT).

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico