(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Llave hexagonal con juego de bolas (pulgadas)

Llave hexagonal con juego de bolas (pulgadas)
  • Descuento por volumen

Una llave hexagonal con excelente durabilidad gracias a la alta precisión dimensional y la aleación especial resistente.
[Caracteristicas]
· Cuenta con una precisión dimensional de acabado extremadamente alta de 1/100 mm.
· Los tamaños de 1.5 mm o más están chapados en níquel cromado, lo que proporciona resistencia al óxido y una larga vida útil.
· El error de fabricación en todas las llaves en forma de L no es más que el grosor de un cabello, independientemente del tamaño.
· Llaves de barra hexagonales: están disponibles las especificaciones cromadas y los tipos de recubrimiento en polvo.
[Caracteristicas]
· Disponible con un útil soporte de plástico, manejando varias necesidades.
· Ayuda a recoger las herramientas adecuadas. Para mantener el sitio de trabajo ordenado.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
212ZH
212ZH-12
212ZH-12CN
212ZHCN
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Tamaño de ancho de dos lados
(Pulgada)
Paquete Establecer contenido
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1/4 / 1/8 / 3/16 / 3/32 / 5/16 / 5/32 / 7/32NA212Z-3/32・1/8・5/32・3/16・7/32・1/4・5/16
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1/4 / 1/8 / 1/16 / 1/20 / 3/16 / 3/32 / 5/16 / 5/32 / 5/64 / 7/32 / 7/64 / 9/64NA212Z-1/20・1/16・5/64・3/32・7/64・1/8・9/64・5/32・3/16・7/32・1/4・5/16
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

1/4 / 1/8 / 1/16 / 1/20 / 3/16 / 3/32 / 5/16 / 5/32 / 5/64 / 7/32 / 7/64 / 9/64Disponible●212Z-1/20・1/16・5/64・3/32・7/64・1/8・9/64・5/32・3/16・7/32・1/4・5/16
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1/4 / 1/8 / 3/16 / 3/32 / 5/16 / 5/32 / 7/32Disponible●212Z-3/32・1/8・5/32・3/16・7/32・1/4・5/16

Cargando…

  1. 1

Información básica

Modelo Llave hexagonal en forma de L Modelo de punta Bolígrafo Artículo único / conjunto Establecer producto
Nota * El apriete final no se puede realizar con la parte del punto de bola. Accesorio Titular incluido

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico