(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Destornillador de alta resistencia "Superfit" ACR (magnético)

Destornillador de alta resistencia "Superfit" ACR (magnético)

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Phillips
  • Ranurado
  • Descuento por volumen

· Estándares para la forma de la punta.: Menos (-), más (+)
· Tamaño de punta Phillips (+): Número 1, número 2, número 3
· Clasificación de un solo artículo/conjunto: Objeto unico
· Tipo de eje: Redondo
· Imán: Incluido
· Eje pasante: Incluido
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre el destornillador de alta resistencia Superfit ACR (magnético), consulte las secciones siguientes:

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
1550-2-100
1550-3-150
1550-6-100
1550-8-150
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Normas de punta Tamaño de la punta / Phillips (+) Tamaño de la punta / cabeza plana (-) ancho de la hoja (mm) B1 Longitud del eje L (mm) Longitud total
(mm)
Trusco Code Masa
(g)
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

Phillips (+)Número 2-100210275-9209114
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

Phillips (+)Numero 3-150270275-9217182
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

Cabeza plana (-)-6100210275-9179114
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

Cabeza plana (-)-8150270275-9187180

Cargando…

  1. 1

Información básica

Clasificación de producto / conjunto único Objeto unico Tipo de eje Redondo Imán Disponible
Eje a través Disponible Reforzar Incluido Tipo de agarre Caucho
Características La forma de la punta tiene una estructura que ayuda a evitar que se levante (ACR para tornillos de cabeza Phillips, moleteados para tornillos ranurados), y por lo tanto evita que la punta de la cuchilla se levante de las roscas. Tiene un refuerzo hexagonal y se puede apretar aún más con una llave. Especificaciones Procesamiento de punto negro de alta precisión endurecido de cuerpo completo Especificaciones, punta de la cuchilla Con imán

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico