(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Cuerpo principal estándar de Arakan

Cuerpo principal estándar de Arakan

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

· Modelo: Otros productos relacionados
· Conjunto/artículo único: Objeto unico
· Profundidad (mm): 160
· Escribe: Cuerpo principal
· Ancho (mm): 42

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
AK-STDH
AK-STDR
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Altura
(mm)
Trusco Code Espada
1 Pieza(s)Disponible

7 Días o más

62377-1130Espada plana
1 Pieza(s)Disponible

7 Días o más

68377-1148Hoja circular

Cargando…

  1. 1

Información básica

Modelo Otros productos relacionados Artículo único / conjunto Objeto unico Ancho(mm) 42
Profundidad(mm) 160 Tipo Cuerpo principal Masa(g) 75
Características Un nuevo tipo de herramienta sin precedentes que permite la finalización rápida y fácil de trabajos de rectificado problemáticos como el acabado de chapa intermedia, el rectificado rugoso de paneles de yeso, plástico y madera, biselado, eliminación de óxido, despojado de pintura y similares. A diferencia de las cuchillas convencionales, es muy seguro y puede ser utilizado fácilmente por cualquier persona. La cuchilla está hecha de acero súper endurecido de alta calidad que está Parkerizado para garantizar la prevención de la oxidación, lo que la hace adecuada para un uso prolongado. Aplicación Hoja de metal, placa de yeso, plástico, herramienta de molienda de madera. Material de la cuchilla Acero
Material: agarre Resina ABS

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico