(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Disco abrasivo - GP top alpha, tipo de rosca directa, alundum, GP100AL【10 piezas por paquete】

Disco abrasivo - GP top alpha, tipo de rosca directa, alundum, GP100AL
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· Diseñado con un molde especial para evitar obstrucciones.
· La generación de ruido es baja, por lo que se puede usar cómodamente.
· Se puede instalar en una sola acción (tipo tornillo). (Solo amoladora de discos)
· Debido al procesamiento especializado que difiere de los métodos ordinarios de producción de telas de pulido, la acción autógena se ha incrementado, se ha mantenido el poder de molienda y se ha reducido la quemadura por obstrucción y pulido.
[Aplicaciones]
· Pulido de alta resistencia y pulido de metales con amoladora de discos.
· Para eliminar cordones de soldadura.
· Para moler metal y madera en general.
· Pulido, eliminación de pintura y óxido en aviones, automóviles, cascos, puentes, tanques, etc.
· Descalcificación y desbarbado de diversos metales.
· Para otros trabajos de pulido de acero inoxidable, acero de hierro y metales no ferrosos.
· Herramienta utilizada: amoladora de discos.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
GP100AL-40
GP100AL-60
GP100AL-80
GP100AL-100
GP100AL-120
GP100AL-150
GP100AL-180
GP100AL-240
GP100AL-320
GP100AL-400
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Tamaño de partícula
(#)
Número de cuchillas
(hoja)
Trusco Code Masa

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

4072114-8931800 g / caja

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

6080114-8940750 g / caja

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

8080114-8958700 g / caja

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

10080114-8966670 g / caja

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

12080114-8974640 g / caja

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

15080114-8982640 g / caja

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

18080114-8991640 g / caja

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

24080114-9008640 g / caja

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

32080114-9016640 g / caja

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

40080114-9024640 g / caja

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Disco de cuchillas múltiples Diámetro exterior Dimensiones(mm) 100 Tipo de detalles Alundum
Diametro de hilo(mm) M10(P1.5) Velocidad rotacional máxima(rpm) 13600 Longitud de la hoja(mm) 19.5
piezas / caja. 10 (hoja) Características Diseñado con forma especial para evitar obstrucciones. Cómodo de usar con poco ruido no deseado. Se puede arreglar con una sola acción (tipo tornillo). (Solo amoladora de discos) Aplicación Pulido de alta resistencia, pulido de metales por amoladora de discos. Remoción de cordones de soldadura. Para moler metal y madera en general.
Velocidad máxima de rotación operativa 71,2 m/s (4270 m/min)

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico