(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

High End Black Bar # 230

High End Black Bar # 230
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· Para procesamiento aproximado, desbarbado y eliminación de crestas.
· El vástago especial de acero inoxidable de alta dureza permite una operabilidad y flexibilidad firmes.
· Capaz de mecanizado de precisión gracias al vástago, que se dobla menos.
· El tiempo de mecanizado se acorta significativamente ya que el trabajo se puede hacer con cargas elevadas.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
THB-L010DMF
THB-R008MF
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Material / abrasivo Tipo de detalles diámetro de la cuchilla
(mm)
Cuerpo
(mm)
Trusco Code Masa
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

(Diamante)(Diamante)19299-54502,2 g
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

CBNBorazon (CBN)0.86299-51312,3 g

Cargando…

  1. 1

Información básica

Clasificación Muela interna Modelo Objeto unico Tamaño de partícula(#) 230
A Tipo de cilindro Diámetro del eje(mm) 3 Longitud de la hoja(mm) 3
Longitud total(mm) 50 Velocidad rotacional máxima(rpm) 80000 Características Para procesamiento aproximado, desbarbado y eliminación de crestas.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico