(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Conjunto de barra interna de 5 piezas (borazona)【5 piezas por paquete】

Conjunto de barra interna de 5 piezas (borazona)
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· Borazon (CBN) es un grano abrasivo que tiene una dureza superior al diamante. Adecuado para materiales a base de hierro (acero inoxidable, SC, SK, SCM, etc.) para los que el diamante no es adecuado.
· También es adecuado en casos donde no es posible un enfriamiento suficiente, ya que su temperatura resistente al calor es más alta que la del diamante.
[Aplicaciones]
· Materiales de la pieza de trabajo aplicables: acero al carbono, aleación de acero para herramientas, acero para herramientas de alta velocidad, acero para cojinetes, acero endurecido, acero endurecido, acero inoxidable.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

INT-S5

Número de Parte
INT-S5
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar

5 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Clasificación Muela interna Modelo Establecer producto A Tipo de cilindro
Material / abrasivo (Diamante) Cantidad de juegos incluidos(pieza) 5 Establecer contenido INT-010 x 1, INT-015 x 1, INT-020 x 1, INT-025 x 1, INT-030 x 1
Trusco Code 128-5629 Masa 47.8 g/set Características Borazon (CBN) es un grano abrasivo que tiene una dureza superior al diamante. Adecuado para materiales a base de hierro (acero inoxidable, SC, SK, SCM, etc.) para los que el diamante no es adecuado. También es adecuado en casos donde no es posible un enfriamiento suficiente ya que su temperatura resistente al calor es más alta que la del diamante.

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo INT-S5 de la serie Conjunto de barra interna de 5 piezas (borazona).

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico