(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Barra interna de diamante

Barra interna de diamante
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· Diámetros de vástago de 3 mm.
· La dureza Knoop es de aproximadamente 7,000 (el material más duro en la tierra), por lo que puede usarse para la mayoría de las piezas de trabajo, como metales, mármol, vidrio, etc. Es más adecuado para piezas de trabajo con alta dureza, como materiales cerámicos. Sin embargo, dado que el diamante no resiste el calor, no es adecuado para el mecanizado que implica la producción de grandes cantidades de calor (HSS, etc.).
[Aplicaciones]
· Materiales de pieza de trabajo aplicables: aleación de carburo, vidrio, cerámica, caucho, plástico, piedra, hormigón, ferrita y otros metales no ferrosos.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
INT-005D
INT-010D
INT-015D
INT-020D
INT-030D
INT-030DL
INT-035D
INT-035DL
INT-040D
INT-040DL
INT-050D
INT-055D
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Tamaño de partícula
(#)
Tipo de detalles diámetro de la cuchilla
(mm)
Longitud de la hoja
(mm)
Longitud total
(mm)
Cuerpo
(mm)
Velocidad rotacional máxima
(rpm)
Trusco Code Masa
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

325Tipo estándar0.54507.580000171-12882,1 g
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

200Tipo estándar1650680000171-12962,1 g
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

200Tipo estándar1.5650680000171-13002,3 g
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

200Tipo estándar2650680000171-13182,3 g
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

120Tipo estándar3650680000171-13342,6 g
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

120Tipo largo3680610000285-99474.2 g
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

120Tipo estándar3.5650-70000171-13422,8 g
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

120Tipo largo3.5680-10000285-99554.4 g
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

120Tipo estándar4650-70000171-13512.9 g
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

120Tipo largo4680-10000285-99634,5 g
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

120Tipo estándar5650-70000171-13773,2 g
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

120Tipo estándar5.5650-70000171-13853,4 g

Cargando…

  1. 1

Información básica

Clasificación Muela interna Modelo Disco de diamante, mandril A Tipo de cilindro
Material / abrasivo (Diamante) Diámetro del eje(mm) 3 Características Diámetros de vástago de 3 mm.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico