(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Diamante electrodepositado y barra CBN para pulido interno de diámetro ultra pequeño

Diamante electrodepositado y barra CBN para pulido interno de diámetro ultra pequeño
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· Ideal para perforar agujeros de diámetro extremadamente pequeño y realizar rectificado de superficie interna y rectificado de plantillas.
· Los granos abrasivos cuidadosamente seleccionados se mantienen firmemente con la última tecnología de electrodeposición.
· Utiliza un eje dedicado de alta dureza, con alta rigidez que logra un mecanizado de alta precisión.
[Aplicaciones]
· Rectificado de piezas de máquinas, piezas electrónicas, piezas de precisión y moldes.
· Adecuado para materiales duros y quebradizos (aleación de carburo, cerámica, vidrio, piedra, silicio, etc.).

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
12001
12002
12003
12004
12005
12007
12051
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Tamaño de partícula
(#)
diámetro de la cuchilla
(mm)
Longitud de la hoja
(mm)
Longitud total
(mm)
Velocidad rotacional máxima
(rpm)
Material del eje Trusco Code Masa
(g)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10000.114092000Eje de carburo297-80759.0
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10000.224092000Eje de carburo297-80839.1
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

6000.323880000Alta dureza inoxidable297-80917.3
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

6000.423880000Alta dureza inoxidable297-81057.2
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3200.523880000Alta dureza inoxidable297-81137.2
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3200.623880000Alta dureza inoxidable297-81217.2
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

140165080000Alta dureza inoxidable297-81487.6

Cargando…

  1. 1

Información básica

Clasificación Barra de electrodeposición Modelo Objeto unico A Tipo de cilindro
Material / abrasivo (Diamante) Diámetro del eje(mm) 3 Tipo de detalles Grano abrasivo: diamante
grano abrasivo (Diamante) Características Ideal para perforar diámetros extremadamente delgados y realizar pulido de superficie interna y pulido de plantilla. Los granos abrasivos cuidadosamente seleccionados se mantienen firmemente con la última tecnología de electrodeposición. Usando un eje especial de alta dureza, su alta tenacidad permite un mecanizado de alta precisión. Aplicación Rectificado de piezas de máquinas, piezas electrónicas, piezas de precisión y moldes. Adecuado para materiales duros y frágiles (carburo cementado, cerámica, vidrio, piedra, silicio, etc.).

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico