(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 25/5/2024 el día a 6:00 pm el día 26/5/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

"Extractor" (modelo cuadrado)

"Extractor" (modelo cuadrado)
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· Se usa para quitar pernos, tuberías, etc. dañados
· El modelo cuadrado se puede utilizar para tornillos de perno izquierdo y derecho.
· Es aplicable a los tornillos de perno izquierdo y derecho.
[Aplicaciones]
· Cuando se daña el agujero cruzado o la ranura en la cabeza de un tornillo de máquina.
· Para retirar pernos hexagonales con cabezas aplastadas o pernos rotos.
· Para la extracción de cosas como pernos y tuberías que se habían roto en su interior.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

EX-802K

Número de Parte
EX-802K
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tap Type Herramienta de modificación / eliminación Longitud total L(mm) 60 Diámetro original(mm) 5.6
Dimensiones del orificio piloto para el uso del perno(mm) 3.3 Diámetro de la punta(mm) 2.5 Mango de grifo compatible TH-6
Tornillo de tornillo usado(mm) 6.4~8.0 Trusco Code 231-8717 Masa(g) 10
Aplicación Cuando el surco positivo o negativo en la cabeza de un tornillo de máquina está dañado Aplicación 2 Para retirar pernos hexagonales con cabeza aplastada o pernos rotos Aplicación 3 Para extraer pernos y tubos plegados
Especificaciones Aplicable a tornillos de perno izquierdo y derecho Material Acero al carbono medio (S45C)

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo EX-802K de la serie "Extractor" (modelo cuadrado).

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico