(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
Mecanismo de sujeción por método de bloqueo de palanca. Una variedad de herramientas es posible al explotar las características particulares de los insertos redondos.
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
PRGNR3225P9
Forma de punta aplicable | R (circular) | Aplicación | Diámetro externo | Forma de la abrazadera | Bloqueo de la palanca |
---|---|---|---|---|---|
Altura del mango h(mm) | 32 | Ancho de vástago b(mm) | 25 | Dimensión L1(mm) | 170 |
Dimensión F(mm) | 32 | Dimensión H1(mm) | 32 | Dimensión l2(mm) | 10 |
Chips compatibles | RNGA0906M0 |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente