(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
Tipo de bloqueo de palanca. Para fresado / corte general / perfilado
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
PRDCN2020M10
Forma de punta aplicable | R (circular) | Aplicación | Diámetro externo / Perfilado | Forma de la abrazadera | Bloqueo de la palanca |
---|---|---|---|---|---|
Egoístamente | Sin mano | Tipo de ángulo de separación de punta aplicable | Pozidriv | Altura del mango h(mm) | 20 |
Ancho de vástago b(mm) | 20 | Dimensión L1(mm) | 150 | Dimensión F(mm) | 15 |
Dimensión H1(mm) | 20 | Dimensión l2(mm) | 10 | Dimensión E(mm) | 1.0 |
Chips compatibles | RCM□1003M0 |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente