(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
Tipo de doble abrazadera. Para corte general / final de cara
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
DWLNL2020K08
Forma de punta aplicable | W (tipo hexagonal) | Aplicación | Diámetro externo / Cara final | Forma de la abrazadera | Abrazadera de cable |
---|---|---|---|---|---|
Tipo de ángulo de separación de punta aplicable | Negativo | Altura del mango h(mm) | 20 | Ancho de vástago b(mm) | 20 |
Dimensión L1(mm) | 125 | Dimensión F(mm) | 25 | Dimensión H1(mm) | 20 |
Dimensión l2(mm) | 32 | Chips compatibles | WN□□0804 |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente