(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
Tanto para GWC como para inserto. Para ranurado superficial
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
GWCIL325
Aplicación | Ranurado de diámetro interno | Ancho de la hoja(mm) | 0.5~2.80 | Profundidad máxima de ranura(mm) | 2 |
---|---|---|---|---|---|
Egoístamente | Mano izquierda | Número de esquinas para usar la punta | 3 esquina | Altura de la caña(mm) | φ25 |
Dimensiones b(mm) | 23 | Dimensión L1(mm) | 220 | Dimensiones f(mm) | 17.5 |
Dimensión h1(mm) | 11.5 | Dimensiones h(mm) | 23 | Chip aplicable | TGA |
Nota | La altura del mango indica el diámetro del mango (ø) |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente