(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
Para corte general/de cara final.
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
BNB508R
Forma de punta aplicable | T (triángulo) | Diámetro mínimo de mecanizado | 10 | Aplicación | Diámetro interno |
---|---|---|---|---|---|
Egoístamente | Mano derecha | Longitud total L1 | 140 | Diámetro del vástago | 8 |
Orificio de lubricación S / N | NA | Dimensión H(mm) | 7 | Ángulo(°) | -9 |
Aplicación de mecanizado | General, para corte de cara final | Chips compatibles | TBGN0601202B/TBGN060104B/TBN060108B/TBGN060102-BSTN/TBGN060104-BSTN/TBGN060108-BSTN/NF-TBGN060102/NF-TBGN060104 |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente