(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Broca de herramienta T-REX DTR55C

Broca de herramienta T-REX DTR55C
  • Descuento por volumen

Pieza de ajuste ondulado y bloqueo de sujeción para sujeción de insertos de alta resistencia

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

DTR55CL2525M17

 
Número de Parte
DTR55CL2525M17
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Forma de punta aplicable Otro Aplicación Diámetro externo / Perfilado Forma de la abrazadera Abrazadera de cable
Egoístamente Mano izquierda Altura del mango h(mm) 25 Ancho de vástago b(mm) 25
Dimensión L1(mm) 150 Dimensión F(mm) 32 Dimensión H1(mm) 25
Dimensión l2(mm) 35 Chips compatibles TRM551704-FL/TRM551708-FL/TRM551704-LU/TRM551708-LU/TRM551712-LU/TRM551704-SU/TRM551708-SU/TRM551712-SU/TRM551704-GU/TRM551708-GU/TRM551712-GU

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico