(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
Tipo de doble abrazadera, para general, perfilado y cuello
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
DVQNR2020K16
Forma de punta aplicable | V (35 ° en forma de diamante) | Aplicación | Diámetro externo / Perfilado | Forma de la abrazadera | Abrazadera de cable |
---|---|---|---|---|---|
Egoístamente | Mano derecha | Tipo de ángulo de separación de punta aplicable | Negativo | Altura del mango h(mm) | 20 |
Ancho de vástago b(mm) | 20 | Dimensión L1(mm) | 125 | Dimensión F(mm) | 25 |
Dimensión H1(mm) | 20 | Dimensión l2(mm) | 35 | Chips compatibles | VN□□1604 |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente