(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Micro cepillo con eje (para uso motorizado, diámetro del eje 3 mm/6 mm)

Micro cepillo con eje (para uso motorizado, diámetro del eje 3 mm/6 mm)
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· El eje está reforzado y reforzado con una varilla.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
IMS-3.8
IMS-4.3
IMS-5
IMS-5.5
IMS-6
IMS-7
IMS-8
IMS-9
IMS-10
IMS-12
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro del eje
(mm)
Longitud total
(mm)
Trusco Code Especificaciones: diámetro del cepillo Material: abrasivo
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

370 510-71993.8 mmAO#500
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

370 510-72024,3 mmAO#500
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

370 510-72115.0 mmAO#500
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

370 510-72295,5 mmAO#500
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

6100510-72376.0 mmAO#500
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

6100510-72457,0 mmSC#320
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

6100510-72538.0 mmSC#320
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

6100510-72619.0 mmSC#320
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

6100510-727010.0 mmSC#320
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

6100510-728812,0 mmSC#320

Cargando…

  1. 1

Información básica

tipo de producto Mini cepillo Velocidad rotacional máxima(rpm) 1200 Masa(g) 5
Aplicación AO (óxido de alúmina): para eliminar rebabas de pequeños orificios en materiales blandos como aluminio y plástico.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico