(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Pulido plano (diámetro del eje de 3 mm)

Pulido plano (diámetro del eje de 3 mm)
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· Se cambia fácilmente por tener eje.
[Aplicaciones]
· Rueda de gamuza: piel de venado con poder abrasivo adecuada para pulido espejo y acabado brillante.
· Franela: debido al pulido en capas de la franela suave, es ideal para eliminar el polvo y para el pulido final.
· Herramienta utilizada: micro amoladora eléctrica de velocidad variable.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
203H-9
233H-9
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro externo
(mm)
Trusco Code Masa
(g)
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

20216-83593.4
1 Pieza(s)Disponible

7 Días o más

23216-78323.8

Cargando…

  1. 1

Información básica

tipo de producto Pincel plano Diámetro del eje(mm) 3 Longitud del eje(mm) 40
Velocidad rotacional máxima(rpm) 10000 Material Franela (Paño) Resumen Eliminación de polvo, acristalamiento final
Características Se cambia fácilmente debido a que tiene eje. Aplicación Rueda de gamuza: piel de venado con poder abrasivo adecuado para pulido espejo y acabado brillante.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico