(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Cepillo de rueda con eje (tipo de eje hexagonal, alambre de acero inoxidable)

Cepillo de rueda con eje (tipo de eje hexagonal, alambre de acero inoxidable)
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· El cepillo tiene forma circular, con los pelos plantados hacia afuera en forma radial.
· Se puede quitar con un solo toque, ya que se utiliza con un destornillador de impacto eléctrico.
· Como alambre de acero inoxidable, reduce la generación de óxido en superficies metálicas, etc.
[Aplicaciones]
· Para desbarbar, pulir y limpiar superficies metálicas.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
TB-6203-60
TB-6213-60
TB-6223-60
TB-6233-60
TB-6243-60
TB-6253-60
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro externo
(mm)
Largo del pelo
(mm)
Diámetro de montaje
(mm)
Trusco Code Masa
(g)
1 Pieza(s)Disponible

7 Días o más

32620352-105235
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

38920352-110943
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

501226352-112560
1 Pieza(s)Disponible

7 Días o más

651732352-096085
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

751937352-1061110
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1003138352-1036130

Cargando…

  1. 1

Información básica

tipo de producto Cepillo de rueda Diámetro del cable(mm) 0.3 Diámetro del eje(mm) 6.35
Longitud del eje(mm) 27 Material para el cabello Acero inoxidable Velocidad rotacional máxima(rpm) 3000
Ancho de montaje(mm) 12 Características El cepillo tiene una forma circular, con los pelos plantados hacia afuera en forma radial. Aplicación Para desbarbar, pulir y limpiar superficies metálicas.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico