(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Cepillo de rueda con eje (para uso motorizado / diámetro del eje 6 mm / tipo de eje redondo) (latón)

Cepillo de rueda con eje (para uso motorizado / diámetro del eje 6 mm / tipo de eje redondo) (latón)
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· Se puede usar con taladros eléctricos disponibles en el mercado.
· Se cambia fácilmente por tener eje.
[Aplicaciones]
· Pulido de latón, cobre y productos de aleación.
· Taladro eléctrico y taladradora de sobremesa. (Use debajo de las revoluciones máximas de operación)

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
TB-6204
TB-6214
TB-6224
TB-6234
TB-6244
TB-6254
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro externo
(mm)
Largo del pelo
(mm)
Diámetro de montaje
(mm)
Trusco Code Masa
(g)
1 Pieza(s)Disponible

7 Días o más

32620259-007735
1 Pieza(s)Disponible

7 Días o más

38920259-008540
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

501226261-953955
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

6516.532261-954775
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

751937261-955595
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1003138259-0093115

Cargando…

  1. 1

Información básica

tipo de producto Cepillo de rueda Diámetro del cable(mm) 0.15 Diámetro del eje(mm) 6
Longitud del eje(mm) 35 Material para el cabello Latón Velocidad rotacional máxima(rpm) 3000
Ancho de montaje(mm) 12 Características Se puede usar con taladros eléctricos disponibles en el mercado. Aplicación Pulido de latón, cobre y productos de aleación.
Especificaciones Latón 0,15 mm

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico