(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
[Caracteristicas]
· Los pelos del cepillo tienen forma cilíndrica, lo que permite limpiar dentro de tuberías relativamente delgadas.
· El cepillo giratorio es óptimo para lavar productos que se rayan fácilmente.
[Aplicaciones]
· Limpieza de contaminación, descamación de óxido y eliminación de rebabas en el interior de la tubería.
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
Número de Parte |
---|
TB-2213 |
TB-2215 |
TB-2216 |
Cargando…
Tipo | Cepillo torsional | Plantando(mm) | 80 | Material de lana del producto | Pelo de cerdo |
---|---|---|---|---|---|
Diámetro del eje(mm) | 3.8 | Diámetro del cable(mm) | - | Longitud total(mm) | 280 |
Características | Los pelos de los cepillos tienen forma cilíndrica, lo que permite limpiar dentro de tuberías relativamente delgadas. El cepillo giratorio es óptimo para lavar productos que se rayan fácilmente. | Aplicación | Limpieza de contaminación, descamación de óxido y eliminación de rebabas en el interior de la tubería. | Especificaciones | Viento único (cerda de cerdo) |
Eje | Acero (alambre de hierro) |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente