(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Tipo ASG de abrazadera deslizante (Números de pieza)

Tipo ASG de abrazadera deslizante
  • Descuento por volumen

Ideal para sujetar en espacios estrechos. Para ser utilizado para piezas delgadas

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

TC-16AG

Número de Parte
TC-16AG
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar A
(mm)
B
(mm)
C
(mm)
D
(mm)
E
(mm)
F
(mm)
G
(mm)
H
(mm)
I
(mm)
J
(mm)
K
(mm)
L
(mm)
Aplicación Masa
(g)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

87.510015.5486830145040M16812.5Para superficie plana1300

Cargando…

  1. 1

Información básica

Material S45C Acabado / Tratamiento térmico Acabado de óxido negro Dureza HRC38°

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo TC-16AG de la serie Tipo ASG de abrazadera deslizante.

Products like this...

Número de Parte
TC-08AG
TC-08AS
TC-12AG
TC-12AS
TC-16AS
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar A
(mm)
B
(mm)
C
(mm)
D
(mm)
E
(mm)
F
(mm)
G
(mm)
H
(mm)
I
(mm)
J
(mm)
K
(mm)
L
(mm)
Aplicación Masa
(g)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

46.6659.52333.51674025M0857.4Para superficie plana200
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

45.1659.52333.51674025M0857.4Para escala negra200
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

67.18512334822125035M1269Para superficie plana600
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

65.48512334822125035M1269Para escala negra600
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

86.110015.5486830145040M16812.5Para escala negra1300

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico