(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Uni Wool【10 piezas por paquete】

Uni Wool
  • Descuento por volumen

· Modelo de hoja: tela no tejida (Nylon)
· Método de uso: Rectificado manual
· Abrasivo: Carburo de silicio
· Ancho (mm): 150
· Longitud (mm): 230

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
UNIWOOL-1500
UNIWOOL-3000
UNIWOOL-500
UNIWOOL-800
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Tamaño de partícula
(#)
Color

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

15 Días o más

1500Verde

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

11 Días o más

3000Gris

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

12 Días o más

500Azul

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

15 Días o más

800Púrpura

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo de hoja Tejido no tejido (nylon) Uso Pulido a mano Material abrasivo Carburo de silicio
Ancho(mm) 150 Longitud(mm) 230 Aplicación (1) Trabajo de metales, eliminación de pintura (2) Eliminación de óxido, eliminación de manchas (3) Trabajo de madera, eliminación de pintura (4) Reparación automotriz
Materiales base Tela no tejida (papel sintético) Cantidad de embalaje(Hojas) 10

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico