(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Medidor de espesor serie TM

Medidor de espesor serie TM
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· Los intervalos finos de dos superficies que no se pueden medir con otros dispositivos de medición se pueden verificar con facilidad y precisión.
· Este es un producto endurecido.
[Aplicaciones]
· Medición de brechas.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
T100MH
T100MT
T100MX
T150MT
T150MX
T150MY
T150MZ
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Rango de medicion
(mm)
Piezas
(Piezas)
Longitud
(mm)
Detalles del paquete
(mm)
Trusco Code Masa
(g)
1 Pieza(s)Disponible

7 Días o más

0.1–1101000.10、0.20、0.30、0.40、0.50、0.60、0.70、0.80、0.90、1.00229-641179
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.04~3121000.04、0.05、0.06、0.07、0.08、0.10、0.15、0.20、0.30、1.00、2.00、3.00229-637395
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.03~3131000.03、0.04、0.05、0.06、0.07、0.08、0.10、0.15、0.20、0.30、1.00、2.00、3.00229-639095
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.04~3121500.04、0.05、0.06、0.07、0.08、0.10、0.15、0.20、0.30、1.00、2.00、3.00229-6381140
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.03~3131500.03、0.04、0.05、0.06、0.07、0.08、0.10、0.15、0.20、0.30、1.00、2.00、3.00229-6403140
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.03~1191500.03、0.04、0.05、0.06、0.07、0.08、0.09、0.10、0.15、0.20、0.25、0.30、0.35、0.40、0.45、0.50、0.70、0.80、1.00229-6331118
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.03~1251500.03、0.04、0.05、0.06、0.07、0.08、0.09、0.10、0.11、0.12、0.13、0.14、0.15、0.20、0.25、0.30、0.35、0.40、0.45、0.50、0.60、0.70、0.80、0.90、1.00229-6365147

Cargando…

  1. 1

Información básica

Forma de hoja(mm) A Ancho de la hoja(mm) 12.7 Material Acero al carbono para herramientas
Aplicación Medición de brecha Características Los intervalos finos de dos superficies que no se pueden medir con otros dispositivos de medición se pueden verificar con facilidad y precisión. Un producto templado.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico