(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Cuadrado con base (JIS clase 2)

Cuadrado con base (JIS clase 2)
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· El lado de uso es para el acabado de pulido de precisión.
· El poste y la base se montan firmemente con un método de fijación especial.
· Al combinar partes, se proporciona un espacio libre dado para evitar la obstrucción mutua.
[Aplicaciones]
· Producto de clase 2: montaje para trabajos generales y trabajos de fabricación de latas.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
ULA-75
ULA-100
ULA-1000
ULA-125
ULA-150
ULA-200
ULA-250
ULA-300
ULA-400
ULA-450
ULA-500
ULA-600
ULA-750
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Longitud del poste
(mm)
Longitud base
(mm)
Ancho
(mm)
Ancho base
(mm)
Espesor
(mm)
Espesor base
(mm)
Trusco Code Masa
(g)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

755018162.512102-6836100
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

1007018182.512102-6844150
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

10004156270852102-696820000
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1258018182.514102-6852300
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

15010024222.518102-6861500
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

20011531282.520102-6879700
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

25012531282.520102-6887900
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

30015031302.524102-68951400
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

4002004038424102-69172500
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

4502254746524102-69253500
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

5002554746530102-69335400
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

6003254755530102-69416600
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

7503506060540102-695015000

Cargando…

  1. 1

Información básica

tipo de producto Cuadrado con soporte Escala NA Precisión de la medición JIS Grado 2 (Grado 2 ± (20 + L/10) μm)
Producto de clase 2 Para montaje y fabricación en trabajos generales. Material Acero al carbono para herramientas

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico