(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Punta de destornillador - tipo escalonado, magnético, juego amarillo【10 piezas por paquete】

Punta de destornillador - tipo escalonado, magnético, juego amarillo

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· Tipo escalonado.
· Para distinguir fácilmente los tamaños de punta por color.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
AC-16M-1-100
AC-16M-2-65
AC-16M-2-100
AC-16M-2-150
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Longitud total
(mm)
Tamaño de la punta / Phillips (+) Color de la pintura Trusco Code Masa
(g)

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

9 Días o más

100Numero 1Rojo395-9627154 / paquete

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

9 Días o más

65Número 2Amarillo395-9660113 / paquete

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

9 Días o más

100Número 2Amarillo395-9643154 / paquete

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

9 Días o más

150Número 2Amarillo395-9651214 / paquete

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo de punta Phillips (+) diámetro del vástago(mm) 6.35 Producto único Conjunto de productos Objeto unico
Presencia de imán en la punta de la cuchilla Disponible Si hay una función de doble extremo NA Cantidad / paquete(ordenador personal.) 10

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico