(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Cepillo cónico para herramientas neumáticas

Cepillo cónico para herramientas neumáticas
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· El cepillo es perfecto para eliminar la suciedad y los depósitos en las superficies, no es un material abrasivo como las muelas y materiales de pulido, y no tritura el producto en sí.
[Aplicaciones]
· Para eliminar el óxido y eliminar la película de óxido después de soldar.
· Para pintura descascarada y tratamiento de la capa base.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
GBB-85AC
GBB-85AS
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Material para el cabello Diámetro del cable
(mm)
Trusco Code
1 Pieza(s)Disponible

7 Días o más

Alambre de acero chapado en latón0.27352-0692
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Acero inoxidable0.3352-0684

Cargando…

  1. 1

Información básica

tipo de producto Cepillo de bisel Diámetro externo(mm) 85 Diámetro del agujero(mm) 16
Pieza de montaje del producto Orificio Velocidad rotacional máxima(rpm) 12300 Masa(g) 160
Especificaciones Diámetro de la piedra de afilar de la amoladora compatible para herramienta neumática de 100 mm

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico