(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Nivel de equipamiento

Nivel de equipamiento

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • ED-10SBMB
  • ED-10SBMH
  • ED-10SBMR
  • ED-10SBMW
  • ED-10SBMY
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· El tubo de burbuja horizontal de 6 líneas puede medir gradientes de 1/100 y 2/100.
· El grillete para el cable de prevención de caídas está incorporado.
· Con un imán ultra fuerte adjunto, es útil en la construcción con estructura de acero.
· El plano de referencia de medición está provisto de ranuras en V que permiten la medición de tuberías y similares.
· Puede medir 45 °.
[Aplicaciones]
· Medición horizontal, vertical y 45 °.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
ED-10SBMR
ED-10SBMY
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Color Trusco Code
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Rojo410-4820
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

Amarillo410-4846

Cargando…

  1. 1

Información básica

Modelo del Producto Indicador de nivel Longitud(mm) 100 Imán 1 ubicación
Altura(mm) 43 Espesor(mm) 16 Sensibilidad 0,50 mm/m = 0,0286 °
Masa(g) 76 Aplicación Medición horizontal, vertical y 45 °. Exactitud ± 1.00 mm/m = dentro de ± 0.0573 °
Cuerpo principal Tratamiento de endurecimiento de material extruido de aleación de aluminio Tubo de burbuja Resina Acrílica (PMMA)

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico