(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Escariadores espirales HSS - vástago recto/fresado, flauta helicoidal alta, HHHR

Escariadores espirales HSS - vástago recto/fresado, flauta helicoidal alta, HHHR
  • Descuento por volumen

Escariador en espiral de acero de alta velocidad y alta torsión.
[Caracteristicas]
· Excelente en la rugosidad de la superficie y el procesamiento del polvo de corte gracias a la adopción de una torsión de 60 °.
· Reduce la resistencia al corte.
[Aplicaciones]
· Conveniente para el acabado de uso general.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
HHHR2.1
HHHR2.6
HHHR2.7
HHHR2.8
HHHR2.9
HHHR2.49
HHHR3.07
HHHR3.5
HHHR3.6
HHHR3.15
HHHR4.4
HHHR4.9
HHHR5.03
HHHR5.6
HHHR5.98
HHHR6.35
HHHR6.44
HHHR7.01
HHHR8.03
HHHR8.5
HHHR8.6
HHHR8.15
HHHR8.25
HHHR8.85
HHHR9.01
HHHR9.52
HHHR10.04
HHHR10.05
HHHR10.5
HHHR12.05
HHHR12.5
HHHR13.02
HHHR14
HHHR15.02
HHHR15.98
HHHR15.99
HHHR16
HHHR16.05
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro de herramienta
(mm)
Tipo de caña Longitud de la ranura
(mm)
Tolerancia de diámetro
(mm)
Numero de flautas
(Hojas)
Longitud total L
(mm)
Longitud de mordida T
(mm)
Longitud del cuello ℓ2
(mm)
diámetro del vástago Tolerancia del diámetro del vástago Centro
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

2.1varilla recta15+0.001~+0.0052605.7202.1-0.01~060 ° convexo
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

2.6varilla recta15+0.001~+0.0052605.7202.6-0.01~060 ° convexo
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

2.7varilla recta15+0.002~+0.0062605.7202.7-0.01~060 ° convexo
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2.8varilla recta15+0.002~+0.0062605.7202.8-0.01~060 ° convexo
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2.9varilla recta15+0.002~+0.0062605.7202.9-0.01~060 ° convexo
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2.49varilla recta150~+0.0052605.7202.49-0.01~060 ° convexo
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3.07varilla recta220~+0.0052705.7233.07-0.012~060 ° cóncavo
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3.5varilla recta24+0.002~+0.0062805.7293.5-0.012~060 ° cóncavo
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3.6varilla recta24+0.002~+0.0062805.7293.6-0.012~060 ° cóncavo
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3.15varilla recta220~+0.0052705.7233.15-0.012~060 ° cóncavo
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

4.4varilla recta24+0.002~+0.0062807.6294.4-0.012~060 ° cóncavo
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

4.9varilla recta25+0.002~+0.0062907.6354.9-0.012~060 ° cóncavo
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

5.03varilla recta250~+0.0052907.6-5.03-0.012~060 ° cóncavo
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

5.6varilla recta30+0.002~+0.00621007.6355.6-0.012~060 ° cóncavo
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

5.98varilla recta300~+0.00531007.6-5.98-0.012~060 ° cóncavo
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

6.35varilla recta300~+0.00531009.5-6.35-0.015~060 ° cóncavo
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

6.44varilla recta300~+0.00531109.5-6.44-0.015~060 ° cóncavo
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

7.01varilla recta300~+0.00531109.5-7.01-0.015~060 ° cóncavo
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

8.03varilla recta350~+0.00531259.5-8.03-0.015~060 ° cóncavo
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

8.5varilla recta35+0.003~+0.00731359.5558.5-0.015~060 ° cóncavo
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

8.6varilla recta35+0.003~+0.00731359.5558.6-0.015~060 ° cóncavo
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

8.15varilla recta350~+0.00531259.5-8.15-0.015~060 ° cóncavo
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

8.25varilla recta350~+0.00531259.5-8.25-0.015~060 ° cóncavo
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

8.85varilla recta350~+0.00531359.5-8.85-0.015~060 ° cóncavo
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

9.01varilla recta350~+0.00531359.5-9.01-0.015~060 ° cóncavo
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

9.52varilla recta400~+0.00531509.5-9.52-0.015~060 ° cóncavo
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10.04varilla recta400~+0.00531509.5-10.04-0.018~060 ° cóncavo
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10.05varilla recta400~+0.00531509.5-10.05-0.018~060 ° cóncavo
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10.5varilla recta40+0.003~+0.00731559.56010.5-0.018~060 ° cóncavo
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

12.05varilla recta400~+0.00531609.5-12.05-0.018~060 ° cóncavo
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

12.5varilla recta45+0.003~+0.00731659.56512.5-0.018~060 ° cóncavo
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

13.02varilla recta450~+0.00531659.5-13.02-0.018~060 ° cóncavo
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

14varilla recta45+0.003~+0.00731709.57014-0.018~060 ° cóncavo
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

15.02End Mill Shank450~+0.00531809.5-16-0.018~060 ° cóncavo
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

15.98End Mill Shank450~+0.005318011.5-16-0.018~060 ° cóncavo
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

15.99End Mill Shank450~+0.005318011.5-16-0.018~060 ° cóncavo
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

16End Mill Shank45+0.003~+0.007318011.58016-0.018~060 ° cóncavo
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

16.05End Mill Shank450~+0.005318011.5-16-0.018~060 ° cóncavo

Cargando…

  1. 1

Información básica

material de trabajo Acero templado y revenido / Acero inoxidable / Hierro fundido / Aluminio / Cobre / Muere acero / Aleación resistente al calor / Aleación de acero Revestimiento S / N NA Forma del surco Helicoidal
Base Blade Y/N NA forma de cuchilla Hoja derecha torsión izquierda Ángulo de torsión 60°
Tipo de material de herramienta Acero de alta velocidad

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico