(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Cortador esférico sólido de carburo, 2 flautas (Números de pieza)

Cortador esférico sólido de carburo, 2 flautas
  • Descuento por volumen

Cortador esférico con ángulo efectivo de 280 ° (el tipo pequeño es 220 ° o 240 °).
[Caracteristicas]
· Se puede utilizar para diversas aplicaciones gracias a su amplio ángulo efectivo.
[Aplicaciones]
· Se utiliza para moldeo redondeado, mecanizado de agujeros cruzados y desbarbado y biselado de la superficie frontal / posterior.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

CSQCS2-AR6

Número de Parte
CSQCS2-AR6
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Talla R
(mm)
Longitud total (L)
(mm)
Longitud debajo del cuello (ℓ1)
(mm)
Diámetro del enlace (d)
(mm)
Precisión R
(µm)
diámetro de la cuchilla
(mm)
Longitud de la manija Ángulo efectivo esférico
(°)
Diámetro efectivo de la cuchilla
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

61003612±0.0212552807.71

Cargando…

  1. 1

Información básica

Modelo Bola esférica Número de flautas(hoja) 2 Con / sin torsión Disponible
Ángulo de torsión Hoja derecha torsión derecha 15 °

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo CSQCS2-AR6 de la serie Cortador esférico sólido de carburo, 2 flautas.

Products like this...

Número de Parte
CSQCS2-AR0.5-6
CSQCS2-AR0.5-8
CSQCS2-AR1-10
CSQCS2-AR1-16
CSQCS2-AR1-20
CSQCS2-AR8
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Talla R
(mm)
Longitud total (L)
(mm)
Longitud debajo del cuello (ℓ1)
(mm)
Diámetro del enlace (d)
(mm)
Precisión R
(µm)
diámetro de la cuchilla
(mm)
Longitud de la manija Ángulo efectivo esférico
(°)
Diámetro efectivo de la cuchilla
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.57064±0.011582200.94
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.57084±0.011562200.94
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

170104±0.01255.52401.73
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

170164±0.01249.52401.73
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

170204±0.01245.52401.73
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

81003812±0.021657.528010.28

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico