(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Fresa de extremo de carburo Super Mini, 2 flautas

Fresa de extremo de carburo Super Mini, 2 flautas
  • Descuento por volumen

Mango largo / mecanizado de bolsillo profundo

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
CSME26-2
CSME26-2.5
CSME26-3
CSME26-3.5
CSME26-4
CSME26-5
CSME26-6
CSME26-7
CSME26-8
CSME28-2
CSME28-2.5
CSME28-3
CSME28-3.5
CSME28-4
CSME28-5
CSME28-6
CSME28-7
CSME28-8
CSME210-2
CSME210-2.5
CSME210-3
CSME210-3.5
CSME210-4
CSME210-5
CSME210-6
CSME210-7
CSME210-8
CSME212-2
CSME212-2.5
CSME212-3
CSME212-3.5
CSME212-4
CSME212-5
CSME212-6
CSME212-7
CSME212-8
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar diámetro de la cuchilla
(mm)
Longitud de la hoja
(mm)
Longitud total
(mm)
diámetro del vástago
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

62803
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

62.5803
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

63803
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

63.5803
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

64803
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

65803
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

66803
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

67803
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

68803
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

821004
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

82.51004
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

831004
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

83.51004
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

841004
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

851004
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

861004
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

871004
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

881004
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1021206
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

102.51206
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1031206
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

103.51206
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1041206
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1051206
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1061206
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1071206
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1081206
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1221506
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

122.51506
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1231506
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

123.51506
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1241506
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1251506
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1261506
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1271506
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1281506

Cargando…

  1. 1

Información básica

Numero de flautas 2 Material Carburo Tolerancia del diámetro de la cuchilla -0.02~0
forma de cuchilla Hoja derecha torsión derecha Grado de ángulo de torsión 30° Tolerancia de espesor de la hoja ±0.05
Tolerancia de la caña -0.012~0

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico