(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Broca de corte simple estándar JIS tipo 33, tipo 34 (Números de pieza)

Broca de corte simple estándar JIS tipo 33, tipo 34
  • Descuento por volumen

· Tipo de producto: broca de carburo
· Número contenido en un paquete: 1

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

34-2-HT110

Número de Parte
34-2-HT110
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Norma JIS Talla W
(mm)
Material Talla L
(mm)
Talla H
(mm)
Bit compatible Egoístamente Tamaño de caña E Tamaño de punta A Tamaño de punta B Tamaño de punta C Tamaño de la punta r
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

34 Tipo Broca de filo simple (izquierda)16HT1101201604-2Mano izquierda4161140.5

Cargando…

  1. 1

Información básica

tipo de producto Broca de carburo Número contenido en un paquete 1

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico